Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

189680
Modellcode: NZMH4-4-PX1600/VAR-TAZ-AVE

NZMH4-4-PX1600/VAR-TAZ-AVE. Leistungsschalter NZM4 PXR25 – integrierte Energiemessung Klasse 1, 1600 A, 4-polig, variabel, Schraubklemme, Erdschlussschutz, ARMS und Zonen-Selektivität, Ausfahrtechnik

Listenpreis EUR24343.04

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
189680
EAN
4015081876273
Produkt Länge/Tiefe
501 mm
Produkthöhe
280 mm
Produktbreite
330 mm
Produktgewicht
35.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
IEC/EN 60947
Produkttyp
Kompaktleistungsschalter
Modellcode
NZMH4-4-PX1600/VAR-TAZ-AVE

Delivery program

Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 525 V
Typ
Leistungsschalter
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM4
Erforderliches Zubehör
NZM4-4-XAVS
Polzahl
4-polig
Stromstärkewert
1600 A
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Merkmale
Schutzeinheit
Motorantrieb optional
Besondere Merkmale
  • Überlast- sowie verzögerter und unverzögerter Kurzschlussschutz, Erdschlussschutz LSIG
  • Energiemessung der Klasse 1, Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
  • USB-Schnittstelle zur Konfiguration und Test-Funktion mit Power Xpert Protection Manager Software
  • Zonenselektivität ZSI
  • ARMS Wartungsmodus
  • Schnittstellenmodul im Lieferumfang.
  • Optional kommunikationsfähig mit internem Modbus-RTU-Modul oder CAM
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 1600 A

Technical Data - Electrical

Betriebsspannung
690 V - 690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Nennstrom des Neutralleiters
0 - 60 % - 100 % des Phasenleiters
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
19.2 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
19.2 kA
Stromstärkewert
1600 A
Erdschlussstromeinstellung (Ig) - min.
320 x In
Erdschlussstromeinstellung (Ig) - max.
1600 x In
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
3200 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
38400 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
640 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
1600 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min.
2 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max.
10 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min.
1280 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max.
16000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
3200 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
19200 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
63 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
37 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
37 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
275 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
187 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
143 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
100 kA
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Sonstige
Isolierung
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Griff-Typ
Kipphebel
Betriebsklasse
B (IEC/EN 60947-2)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Lebensdauer, elektrisch
3000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
3000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
Energie-Einspeiserichtung
beliebig

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Ausfahrtechnik
Integrierte Einschubmethode für Gerät (abziehbar)
Montagemethode
Ausfahrtechnik
Integrierte Einschubmethode für Gerät (abziehbar)
Schutzart
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20
Schutzart (IP), Vorderseite
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
Berührungsschutz
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schockfestigkeit
15 g (Halbsinusstoß 11 ms)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Anschluss an separates Chassisteil
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Besondere Merkmale
  • Überlast- sowie verzögerter und unverzögerter Kurzschlussschutz, Erdschlussschutz LSIG
  • Energiemessung der Klasse 1, Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
  • USB-Schnittstelle zur Konfiguration und Test-Funktion mit Power Xpert Protection Manager Software
  • Zonenselektivität ZSI
  • ARMS Wartungsmodus
  • Schnittstellenmodul im Lieferumfang.
  • Optional kommunikationsfähig mit internem Modbus-RTU-Modul oder CAM
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 1600 A
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge

Technical Data - Mechanical - Terminals

Standardklemmen
Schraubklemme
Optionale Klemmen
Anschluss auf der Rückseite. Bandanschluss. Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Max. 80 mm x 10 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Min. 25 mm x 5 mm auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
Min. 60 mm x 10 mm an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Max. 50 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Min. 25 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M10 an rückseitiger Verschraubung
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
95 mm² bis 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
95 mm bis 185 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
35 mm bis 185 mm (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
300 mm² (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
120 mm bis 300 mm (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
95 mm² bis 300 mm² (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
120 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
50 mm² bis 185 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Max. 10 Lamellen à 32 mm x 1 mm (2x) an Flachleiterklemme
10 Lamellen mit 80 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Min. 5 Lamellen à 25 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der 1-Loch-Modulplatte
Max. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Flachleiterklemme

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1600 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
284 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Additional information

Funktionen
Zonenselektivität
ARMS Wartungsmodus
Erdschlussüberwachung
Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz
Integrierter Erdschlussschutz

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.