Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

190802
Modellcode: FAZ-C63/2-RT

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB. Leitungsschutzschalter (MCB), 63 A, 2p, Charakteristik: C, Ringzunge

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
Katalognummer
190802
EAN
4015081904495
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
75.5 mm
Produktbreite
35.4 mm
Produktgewicht
0.259 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-2
UL (Category Control Number DIVQ)
UL 489, CSA C22.2 No. 5
CE marking
UL (File No. E235139)
CSA-C22.2 No. 5-09
Specially designed for North America, suitable as BCPD
CSA (Class No. 1432-01)
IEC 60947-2
North America (UL listed, CSA certified)
UL 489
CSA (File No. 204453)
EN45545-2
IEC 61373
Produkttyp
LS-Schalter (MCB)
Modellcode
FAZ-C63/2-RT

Delivery program

Anwendung
  • Einspeisestromkreise, Abzweigstromkreise
  • Schaltgeräte für Export nach Nordamerika (UL-gelistet)
  • xEffect – Schaltanlagen für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Polzahl
2-polig
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Anzahl der Pole (geschützt)
2
Auslösecharakteristik
C
Auslösecharakteristik
C
Stromstärkewert
63 A
Typ
  • FAZ-RT
  • Leitungsschutzschalter

Technical Data - Electrical

Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
277 V AC / 480 V AC
Nennspannung bei DC
60 VDC
Nennspannung (IEC/EN 60947-2)
415 V
Nennspannung (UL)
240 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
240 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Betriebsschaltvermögen
7.5 kA
Ausschaltvermögen
10 kA (UL489)
Zulässige Vorsicherung - max.
125 A gL/gG
Selektivitätsklasse
3
Lebensdauer, elektrisch
min. 6000 Abläufe (UL)
min. 1500 Abläufe
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Energie-Einspeiserichtung
beliebig

Technical Data - Mechanical

Rahmen
45 mm
Gehäusebreite
105 mm
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Einbautiefe
60 mm
Einbaubreite
17,7 mm
Einbaubreite je Pol
17,7 mm
Montagemethode
Hutschiene IEC/EN 60715
Einbaulage
beliebig
Schutzart
UL/CSA-Typ: -
IP20
IP40 (wenn montiert)
IP20 (IEC)
Anschlussklemmen (oben und unten)
Liftklemme/Ringzunge
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschlussquerschnitte der Schraubklemmen für das Hauptkabel
10 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
25 mm² (1x)
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Farbe Kontaktstellungsanzeige
Rot/Grün
Anzugsdrehmoment
UL: 2,4 Nm (21 lb-in) für AWG 18 – AWG 12
UL: 4 Nm (36 lb-in) für AWG 6
UL: 2,8 Nm (25 lb-in) für AWG 10 – AWG 8
Max. 2,4 Nm
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (UL) - min.
-5 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (UL) - max.
40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Additional information

Erforderliches Zubehör
Z-IHK-NA 113895
Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Ausstattung:
Z-IS/SPE-1TE 274418
Funktionen
Hochleistungsschalter
Innenwiderstand bei Raumtemperatur (1-polig, 50 Hz)
1.2 mΩ
Besondere Merkmale
  • Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
  • Auslösesignalkontakt für die nachträgliche Montage Z-NHK 248434
Geeignet für
Unterputzmontage
Benutzt mit
FAZ-XAA-NA110-415V AC 102036 (Arbeitsstromauslöser) FAZ-XAA-NA12-110 V AC 102037 (Arbeitsstromauslöser)
FAZ-RT
Leitungsschutzschalter
FAZ-XAA-NA110-415V AC 102036 (Shunt-Auslöser)
FAZ-XAA-NA12-110V AC 102037 (Shunt-Auslöser)

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.