Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

193452
Modellcode: W6/12-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Wandbefestigungswinkel für CI-Gehäuse, L = 875 mm

Listenpreis EUR41.99

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Wandbefestigungsschiene
Katalognummer
193452
EAN
9010238024045
Produkt Länge/Tiefe
875 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Wandbefestigungsschiene
Modellcode
W6/12-CI

Delivery program

Typ
  • Zubehör für Gehäusemontage
  • Leergehäuse
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • xEnergy Safety Ci
Ausführung
Montagebügel
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Wandbefestigungswinkel
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Material
Stahl

Additional information

Funktionen
Leergehäuse
für die Befestigung von Ci-Gehäusen mit 50 mm Abstand zur Wand
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Einen Wandbefestigungswinkel an jedem zweiten Gehäuse in der Breite montieren, zu Transportzwecken weitere Winkel auf der Unterseite anbringen
  • Max. 2 x CI44 übereinander
Geeignet für
Befestigung von Ci-Gehäusen mit 50 mm Abstand zur Wand
Benutzt mit
Max. 2 x CI44 übereinander
xEnergy Safety Ci
CI-Isolierstoffgehäuse
Zubehör für Gehäusemontage
Leergehäuse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.