Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Wandbefestigungswinkel für CI-Gehäuse, L = 1125 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Wandbefestigungsschiene
|
| Katalognummer |
193453
|
| EAN |
9010238024205
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1125 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
95 mm
|
| Produktgewicht |
1.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Wandbefestigungsschiene
|
| Modellcode |
W8/16-CI
|
| Funktionen |
Leergehäuse
für die Befestigung von Ci-Gehäusen mit 50 mm Abstand zur Wand |
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Befestigung von Ci-Gehäusen mit 50 mm Abstand zur Wand
|
| Benutzt mit |
Max. 4 x CI43 übereinander
Zubehör für Gehäusemontage xEnergy Safety Ci Leergehäuse CI-Isolierstoffgehäuse |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Wandbefestigungswinkel
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Montagebügel
|
| Typ |
|
| Material |
Stahl
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|