Eaton Moeller series xComfort – Go Wireless-Pakete. Funkdimmung alles, Paket, vorprogrammiert
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort Dimmpaket
|
| Katalognummer |
193728
|
| EAN |
9010238033528
|
| Produkt Länge/Tiefe |
223 mm
|
| Produkthöhe |
31 mm
|
| Produktbreite |
111 mm
|
| Produktgewicht |
0.216 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Dimmpaket
|
| Modellcode |
CPAD-00/213
|
| Ausführung |
Dimmaktor
|
| Betätigungsfunktion |
Dimmen
|
| Farbe |
weiß
|
| Betriebsart Bussystem |
Funkfrequenz
Sonstiges |
| Produkttyp Bussystem |
Packung: Aktor, Drucktaste
|
| Nennspannung - min. |
196 V
|
| Nennspannung - max. |
253 V
|
| Bemessungssteuerspeisestrom Is |
0 mA
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
| Lasttyp |
Universal und LED Retrofit
|
| Stromversorgung |
Netzversorgt
Batterie |
| Ausgangsleistung - min. |
0 W
|
| Ausgangsleistung - max. |
250 W
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
3
|
| Tiefe integrierte Installationsdose - min. |
18 mm
|
| Montageart |
Aufputzmontage
Einbau (Putz) bündiger Einbau |
| Anzahl der Abgleichungen (Wippe) |
1
|
| Anzahl der Ausgänge |
1
|
| Schutzart |
IP20
|
| Merkmale |
Funk bidirektional
|
| Ausstattung: |
LED-Anzeige
Busanschluss |
| Geeignet für |
Konstanter Strom
Konstante Spannung |
| Benutzt mit |
55 mm (Universal) Drucktaster
|