Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Klemmenblock 1 x 35 mm², 135 A Cu / 120 A AI, PE
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
195332
|
| EAN |
9010238092068
|
| Produkt Länge/Tiefe |
45.6 mm
|
| Produkthöhe |
40 mm
|
| Produktbreite |
16 mm
|
| Produktgewicht |
26.4 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BPZ-KC-1/35PE-ALU
|
| Stromstärke |
135 A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Anzahl der Klemmstellen je Pol |
1
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min. |
35 mm²
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max. |
35 mm²
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|