Dokument herunterladen () von 20

196183
Modellcode: XLASRH14

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Vertikales Montageprofil für Feldhöhe = 1400 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196183
EAN
9008790953453
Produkt Länge/Tiefe
18.5 mm
Produkthöhe
1291 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
1.35 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
XLASRH14

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1400 mm
Material
Metall
Ausführung
Profil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.