Dokument herunterladen () von 20

196185
Modellcode: XLASRH18

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Vertikales Montageprofil für Feldhöhe = 1800 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196185
EAN
9008790953477
Produkt Länge/Tiefe
18.5 mm
Produkthöhe
1691 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
1.76 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
XLASRH18

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1800 mm
Material
Metall
Ausführung
Profil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.