Dokument herunterladen () von 20

196238
Modellcode: XLMFA40F6

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Frontplatte für IZMX40, Festeinbau, HxB= 500 x 600mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196238
EAN
9008790953965
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
600 mm
Produktbreite
523 mm
Produktgewicht
0.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
XLMFA40F6

Produktspezifikationen

Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.