Dokument herunterladen () von 20

196379
Modellcode: XLFP24HF26

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Frontschild für PDE2, HxB= 200 x 600mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196379
EAN
9008790955594
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
198 mm
Produktbreite
523 mm
Produktgewicht
0.855 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
XLFP24HF26

Produktspezifikationen

Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.