Eaton Moeller series xComfort – Regler. xComfort Bridge
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort Home Controller
|
| Katalognummer |
196811
|
| EAN |
9008790987717
|
| Produkt Länge/Tiefe |
105 mm
|
| Produkthöhe |
31 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
0.106 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Home Controller
|
| Modellcode |
CBCA-00/01
|
| Anwendung |
Steuerung
|
| Betriebsart Bussystem |
Funkfrequenz
xComfort |
| Produkttyp Bussystem |
Steuerung
|
| Stromversorgung |
Netzversorgt
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
5 V
|
| Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
Aufputzmontage |
| Anzahl integrierte Kanäle (Eingang) |
1
|
| Anzahl integrierte Kanäle (Ausgang) |
1
|
| Anzahl Schnittstellen (seriell) |
0
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
0
|