Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196850
Modellcode: TSDW1COA-1

Eaton Schaltschrankzubehör. Digitale Astro-Zeitschaltuhr, DIN-Schiene 2 TE, Wochenprogramm, einkanalig, Wechsler, Steckklemmen

Listenpreis EUR272.93

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton TS Timer relay
Katalognummer
196850
EAN
9008790990465
Produkt Länge/Tiefe
69.2 mm
Produkthöhe
90.1 mm
Produktbreite
35.8 mm
Produktgewicht
0.107 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Timer relay
Modellcode
TSDW1COA-1

Technische Daten – elektrisch

Versorgungsspannung - max.
240 V
Versorgungsspannung - min.
230 V
Schaltleistung LED - max.
600 W
Spannungsart
Wechselstrom
Genauigkeit/Tag
1 s
Frequenz der Versorgungsspannung - max.
60 Hz
Frequenz der Versorgungsspannung - min.
50 Hz
Nennschaltstrom bei 250 V AC
16 A
Kürzeste Schaltzeit in Kanal 1
1 Min
Kürzeste Schaltzeit in Kanal 2
0 Min

Technische Daten – mechanisch

Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Schutzart
IP20
Kontakttyp
Wechsler (NO/NC)
Anzahl der Kanäle
1
Anzahl der Kontakte
1
Montageart
DIN-Schiene
Externe Programmierung über
Herstellerspezifisch
Ausgangssignal
Sonstige
Anzahl der Speicherplätze
56

Technische Daten zum Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Verlustleistungsabgabevermögen
1.5 W

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Textführung im Display
Funktionen
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
Manueller Betrieb
Quarzgesteuert
Externe Programmierung
24 h Programm
Wochenprogramm
Ferienprogramm
Astroprogramm
Schaltungsvorwahl
Potentialfreier Schaltkontakt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.