Eaton DC1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 1-phasig, 4,3 A, 0,75 kW, IP66/NEMA 4X, Funkentstörfilter, 7-Segment-Anzeige, Lokale Bedienelemente, zusätzlicher Platinenschutz, UV-beständig, FS1
| Produktname |
Eaton DC1 Variable frequency drive
|
| Katalognummer |
199402
|
| EAN |
4015081977918
|
| Produkt Länge/Tiefe |
162 mm
|
| Produkthöhe |
232 mm
|
| Produktbreite |
161 mm
|
| Produktgewicht |
2.5 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E172143
IEC/EN 61800-3 IEC/EN61800-5 RoHS, ISO 9001 UL Listed CUL CE marking UL report applies to both US and Canada UL 508C RCM IEC/EN 61800-5-1 CSA-C22.2 No. 14 Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61800-2 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UkrSEPRO EAC CE UL |
| Kataloghinweise |
|
| Produkttyp |
Frequenzumrichter (FU)
|
| Modellcode |
DC1-124D3FN-A6SOE1
|
| Merkmale |
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: drivesConnect Parametrierung: drivesConnect mobile (App) Parametrierung: Feldbus |
| Ausstattung: |
7-Segment-Anzeige
UV-Beständigkeit Lokale Bedienelemente Interner Gleichspannungszwischenkreis PC-Verbindung Funkentstörfilter IGBT-Wechselrichter Kontrolleinheit zusätzlicher Platinenschutz |
| Kabellänge |
50 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
75 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge C1 ≤ 1 m, max. Motorleitungslänge 150 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge 100 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung |
| Kommunikationsschnittstelle |
SmartWire-DT, optional
OP-Bus (RS485), eingebaut CANopen®, eingebaut Modbus RTU, eingebaut |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
IP66
NEMA 4X |
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
| Rahmengröße |
FS1
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
| Protokoll |
CAN
Andere Bussysteme MODBUS EtherNet/IP |
| Funkstörklasse |
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich. C1: nur leitungsgebunden |
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Höhenlage |
Max. 4000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
| Effizienz |
97 % (η)
|
| Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit |
29 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
29 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl 30 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl 30 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl 32 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl 34 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl 38 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl 44 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl |
| Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
7.5 A
|
| Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
4,8 mA
|
| Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
| Netzspannung - min. |
200 V
|
| Netzspannung - max. |
240 V
|
| Betriebsart |
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation Synchron-Reluktanzmotore PM-Motoren U/f-Steuerung BLDC Motoren |
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
| Ausgangsspannung (U2) |
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig |
| Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
6.45 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
4,3 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 6 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +40 °C)
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
230 V AC, 1-phasig
240 V AC, 1-phasig |
| Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
10 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
| Anlaufstrom - max. |
175 % IH
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
| Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
| Nennspannung - max. |
240 V
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast |
4.2 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast |
3.2 A
|
| Scheinleistung bei 230 V |
1.71 kVA
|
| Scheinleistung bei 240 V |
1.79 kVA
|
| Bremsmoment |
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis |
| Anzahl Eingänge (analog) |
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
1
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Support
Contact us
+359884477015