Dokument herunterladen () von 20

201060
Modellcode: STZ5,3(*/*)

Eaton Moeller® series STZ Steuertransformator, 5,3 kVA, Nenneingangsspannung 50 – 950 ± 5 % V, Ausgangsnennspannung 12 – 1000 V

Listenpreis EUR1662.54

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series STZ Steuertransformator
Katalognummer
201060
Produkt Länge/Tiefe
214 mm
Produkthöhe
360 mm
Produktbreite
260 mm
Produktgewicht
40 kg
Zertifikat(e)
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
IEC/EN 61558-2-2
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
VDE 0570 Part 2-2
CE
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
Produkttyp
Steuertransformator
Modellcode
STZ5,3(*/*)

Features & Functions

Merkmale
getrennte Wicklungen
komplett vakuumgetränkt
verstärkte Isolierung

General information

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Anschlussfahne
Ja für < 63 A
Anschlussart
Anschlussklemmen, < 63 A
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 5%
Produktkategorie
Einphasige Steuertransformatoren ST
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Electrical rating

Effizienz
96 %
Leerlaufverluste
40 W
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsleistung
5.3 VA
Relative Kurzschlussspannung
4 %
Kurzschlussverluste
165 W
Kurzzeitleistung
13 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
205 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015