Dokument herunterladen () von 20

204977
Modellcode: STN0,2(400/230)

Eaton Moeller® series STN Steuertransformator, 0,2 kVA, Nenneingangsspannung 400± 5 % V, Ausgangsnennspannung 230 V

Listenpreis EUR96.22

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series STN Steuertransformator
Katalognummer
204977
EAN
4015082049775
Produkt Länge/Tiefe
83 mm
Produkthöhe
112 mm
Produktbreite
106 mm
Produktgewicht
2.996 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61558-2-2
UL 506
UL File No.: E167225
VDE 0570 Part 2-2
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL Recognized
CE
CSA-C22.2 No. 66.1-06
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 66
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL5085-1
UL 5085-2
UL report applies to both US and Canada
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
Produkttyp
Steuertransformator
Modellcode
STN0,2(400/230)

Features & Functions

Merkmale
getrennte Wicklungen
komplett vakuumgetränkt

General information

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Anschlussfahne
Ja für > 115 A
Anschlussart
Anschlussklemmen, < 115 A
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 5%
Produktkategorie
Einphasige Steuertransformatoren ST
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Electrical rating

Effizienz
88 %
Leerlaufverluste
9 W
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsleistung
0.2 VA
Relative Kurzschlussspannung
6,8 %
Kurzschlussverluste
19 W
Kurzzeitleistung
0.38 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
28 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015