Eaton Moeller® series STN Steuertransformator, 0,8 kVA, Nenneingangsspannung 400± 5 % V, Ausgangsnennspannung 230 V
| Produktname |
Eaton Moeller® series STN Steuertransformator
|
| Katalognummer |
204990
|
| EAN |
4015082049904
|
| Produkt Länge/Tiefe |
124 mm
|
| Produkthöhe |
145 mm
|
| Produktbreite |
151 mm
|
| Produktgewicht |
7.78 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
CSA-C22.2 No. 66 CSA-C22.2 No. 66.2-06 UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 UL report applies to both US and Canada IEC/EN 61558-2-2 VDE 0570 Part 2-2 IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13 UL File No.: E167225 UL5085-1 Certified by UL for use in Canada UL 5085-2 UL Recognized VDE 0113, VDE 0100 Part 410 UL 506 CSA-C22.2 No. 66.1-06 |
| Kataloghinweise |
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
|
| Produkttyp |
Steuertransformator
|
| Modellcode |
STN0,8(400/230)
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
48 W
|
| Effizienz |
94 %
|
| Leerlaufverluste |
24 W
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsleistung |
0.8 VA
|
| Relative Kurzschlussspannung |
2,5 %
|
| Kurzschlussverluste |
24 W
|
| Kurzzeitleistung |
2.25 kVA
|
| Nennspannung - max. |
600 V
|
| Merkmale |
getrennte Wicklungen
komplett vakuumgetränkt |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anschlussfahne |
Ja für > 115 A
|
| Anschlussart |
Anschlussklemmen, < 115 A
|
| Schutzart |
IP00
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Isolierstoffklasse |
B
|
| Anzapfung primär |
± 5%
|
| Produktkategorie |
Einphasige Steuertransformatoren ST
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Typ |
Einphasige STN Steuertransformatoren
|
Support
Contact us
+359884477015