Eaton Moeller® series Etikettenbogen
| Produktname |
Eaton Moeller® series Etikettenbogen
|
| Katalognummer |
207517
|
| EAN |
4015082075170
|
| Produkt Länge/Tiefe |
297 mm
|
| Produkthöhe |
0.1 mm
|
| Produktbreite |
210 mm
|
| Produktgewicht |
0.013 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
XGKE-GE
|
| Ausstattung: |
1 Platte (240 Schilder pro Platte)
|
| Farbe |
gelb
|
| RAL-Nummer |
1018
|
| Zubehör |
Zubehör, Verschiedenes
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Gerätekennzeichnungssystem
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
XGKS-Z
XGKS XGKS-Z und XGKS |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Nicht anwendbar.
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015