Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

208224
Modellcode: DILM820/22(RA110)

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 380 V 400 V 450 kW, 2 S, 2 Ö, RA 110: 48 - 110 V 40 - 60 Hz/48 - 110 V DC, Wechsel- und Gleichstrombetätigung, Schraubanschluss

Listenpreis EUR8911.54

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
208224
EAN
4015082082246
Produkt Länge/Tiefe
232 mm
Produkthöhe
296 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
16.536 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
UL
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE
CSA
VDE 0660
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947
UL File No.: E29096
Kataloghinweise
  • Kontakte gemäß EN 50012
  • Bis 690 V auch gemäß AC-3e getestet.
  • Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
  • Konventioneller thermischer Strom Ith der Hptkontakte (1-polig, offen) bei 60°
Produkttyp
Leistungsschütz
Modellcode
DILM820/22(RA110)

AC-1/Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith bei 40°C (3-polig, offen)
1225 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 50°C (3-polig, offen)
1095 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
1044 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
1000 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
2500 A

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
2
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
21.67 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
820 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
6.5 W

Bemessungswerte

Einschaltstrom
Max. 30 x Ie (Spitze)
Bemessungsausschaltvermögen bei 1000 V
5800 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
8200 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
8200 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
8200 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
8200 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungseinschaltvermögen (cos phi zu IEC/EN 60947)
9840 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
463 A bei bis zu 525 V (Individuelle Komp., 3-Ph Kondensatoren, offen)
265 A bei 690 V (Individuelle Kompensation, dreiphasige Kondensatoren, offen)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 1000 V
580 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
820 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
820 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
820 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
820 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
820 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 1000 V
464 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
656 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
656 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
656 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
656 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 1000 V, 50 Hz
800 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
285 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
450 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
500 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
450 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
600 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
750 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 1000 V, 50 Hz
678 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
209 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
228 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
394 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
418 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
474 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
633 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
1000 V
Sichere Trennung
1000 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung
900 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
900 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
5400 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
5400 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)

Allgemeine Informationen

Zubehör
Hilfsschalterbestückung: seitlich: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP00
Elektromagnetische Verträglichkeit
Entwickelt für den Einsatz in Industrieumgebungen. Sein Einsatz in Wohngebieten kann Funkstörungen verursachen und zusätzliche Entstörmaßnahmen erforderlich machen.
Ausstattung:
Schutzbeschaltung in der Betätigungselektronik
Lebensdauer, elektrisch
100.000 Schaltvorgänge (bei Kondensatorbetrieb)
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
5.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Schalthäufigkeit
1000 mechanische Schaltspiele/h (DC-betätigt)
200 Schaltspiele/h
1000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher mit Klemmenabdeckung oder Klemmleiste, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Widerstand
500 mΩ (Zulässiger Kontaktübergangswiderstand – des externen Befehlsgeräts bei Ansteuerung von A11)
Schockfestigkeit
10 g, S Hilfskontakt, mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
8 g, Ö Hilfskontakt, mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Signalpegel
5 V - 15 V, PLC Signal-Pegel (A3 - A4) nach IEC/EN 61131-2 (Typ 2), Magnetsysteme
Betriebsklasse
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
Spannungsart
AC/DC

Magnetsystem

Verhalten unter Grenz- und Übergangsbedingungen
Halteleistung - Spannungsunterbrechungen (0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Ausfall des Schützes
Halteleistung - Anzugsphase (0 - 0,7 x Uc min: Leistungsschütz wird nicht eingeschaltet
Halteleistung - Spannungsunterbrechungen (0 - 0,2 x Uc min ≤10 ms: Zeit erfolgreich überbrückt
Halteleistung - Spannungsabfälle (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Zeit erfolgreich überbrückt
Halteleistung - Anzugsphase (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Leistungsschütz wird sicher eingeschaltet
Halteleistung - Spannungsabfälle (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Ausfall des Schützes
Halteleistung - Spannungsabfälle (0,6 - 0,7 x Uc min): Leistungsschütz bleibt eingeschaltet
Halteleistung - Überspannung (1,15 - 1,3 x Uc max): Leistungsschütz bleibt eingeschaltet
Abfallspannung
0,2 x US max - 0,6 x US min, DC-betätigt
AC-betätigt: 0,2 x US max - 0,6 x US min, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,7 - 1,15 V DC x Us
0,7 - 1,15 V AC x Us
Leistungsaufnahme
Steuertransformator mit uk ≤ 7%
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
1100 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
1100 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
10,3 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
26,4 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
26,4 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
10,3 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
48 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
70 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
110 ms

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
290 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
350 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
700 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
860 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
42 kA, SCCR (UL/CSA)
2000 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
85 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
85 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
2000 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
2000 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
85 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
85 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 1000 V
800 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
1200 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
1200 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 1000 V
630 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
630 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
630 A gG/gL

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
1225 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M12, Anschlussschraube, Hauptanschlüsse
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
Anschlussquerschnitte (Sammelschiene)
60 mm Breite, Hauptanschluss
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
Befestigung mit Flachbandklemme oder Kabelklemmenblöcken; Siehe Anschlussquerschnitte für Kabelklemmenblöcke
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Kabelschuh)
50 - 240 mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14, Steuerstromleitungen
2/0 - 500 MCM, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig mit Kabelschuh)
70 - 240 mm²
Anzugsdrehmoment
35 Nm, Hauptleiteranschluss Schraube/Bolzen
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
Schlüsselweite
18 mm

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015