Dokument herunterladen () von 20

208250
Modellcode: DILM250-XSP/E(RDC48)

Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, RDC 48: 24 - 48 V DC, Gleichstrombetätigung, verwendbar für: DILM(-C)185, DILM(-C)225, DILM(-C)250

Listenpreis EUR536.67

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
Katalognummer
208250
EAN
4015082082505
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
175 mm
Produktbreite
135 mm
Produktgewicht
1.19 kg
Zertifikat(e)
UL
UL Category Control No.: NLDX
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-04
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
CSA File No.: 1017510
UL 508
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DILM250-XSP/E(RDC48)

General information

Zubehör
Einzelne Spulen
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C

Magnet system

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
48 V

Design verification
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
eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015