Dokument herunterladen () von 20

208252
Modellcode: DILM250-XSP/E(RA250)

Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, RA 250: 110 - 250 V 40-60 Hz/110 - 250 V DC, Wechsel- und Gleichstrombetätigung, verwendbar für: DILM250, DILM300A

Listenpreis EUR498.68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
Katalognummer
208252
EAN
4015082082529
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
175 mm
Produktbreite
135 mm
Produktgewicht
1.19 kg
Zertifikat(e)
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
UL File No.: E29096
CE
CSA File No.: 1017510
UL
CSA
UL Category Control No.: NLDX
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DILM250-XSP/E(RA250)

General information

Zubehör
Einzelne Spulen
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
AC/DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C

Magnet system

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
250 V

Design verification
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
eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015