Eaton Moeller® series DILM Klemmenabdeckung, für DILM580/650
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Klemmenabdeckung
|
| Katalognummer |
208285
|
| EAN |
4015082082857
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
| Produkthöhe |
145 mm
|
| Produktbreite |
235 mm
|
| Produktgewicht |
0.247 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Kataloghinweise |
Zur Bereitstellung von Klemmen mit Sammelschienen-Abdeckhaube vertikal von vorne
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
DILM650-XHB
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Abdeckung
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
DILM580 und DILM650
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Nicht anwendbar.
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
Support
Contact us
+359884477015