Eaton Moeller® series DILM Verriegelung, mechanisch, für DILM580-820
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Verriegelung
|
| Katalognummer |
208288
|
| EAN |
4015082082888
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
300 mm
|
| Produktbreite |
515 mm
|
| Produktgewicht |
4.712 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-04 CSA File No.: 012528 CE IEC/EN 60947-4-1 UL 508 UL File No.: E29184 CSA |
| Kataloghinweise |
Bestehend aus Verriegelungselement und Montageplatte
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
DILM820-XMV
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
mechanische Verriegelung
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
Support
Contact us
+359884477015