Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

208291
Modellcode: DILM400-XS1

Eaton Moeller® series DILM Sternpunktbrücke, Verwendbar für DILM185A - DILM400 DILM400-XS1

Listenpreis EUR77.01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Sternpunktbrücke
Katalognummer
208291
EAN
4015082082918
Produkt Länge/Tiefe
6 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
0.31 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
CE
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E36332
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DILM400-XS1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungsbrücke
Ausstattung:
Berührungsschutzdeckel
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015