Eaton Vertriebsteile Einspeiseklemme, 25 qmm
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
212116
|
| EAN |
4015082121167
|
| Produkt Länge/Tiefe |
17 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
14 mm
|
| Produktgewicht |
0.01 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Vertriebsteile
|
| Modellcode |
FAZ-XK25
|
| Breite der Klemme |
8.5 mm
|
| Sammelschienenstärke - max. |
7.3 mm
|
| Sammelschienenstärke - min. |
0 mm
|
| Schienenbreite - max. |
8.5 mm
|
| Schienenbreite - min. |
0 mm
|
| Leiterquerschnitt - max. |
25 mm²
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
100 A
|
| Geeignet für |
Rundleiterverbindung
Sektorleiteranschlussverbindung Bandleiteranschluss Sonstiges |
| Bemessungsbetriebsstrom |
100 A
|