Dokument herunterladen () von 20

216375
Modellcode: M22-A-GVP

Eaton Moeller® series M22 Adapter, große Verpackung

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Montageadapter
Katalognummer
216375
EAN
4015082163754
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
125 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22-A-GVP

Produktspezifikationen

Einbaudurchmesser
22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte
6

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.