Eaton Moeller® series M22 Kontaktelement, Cage Clamp, Bodenbefestigung, 1 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Kontaktelement
|
| Katalognummer |
216387
|
| EAN |
4015082163877
|
| Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
32 mm
|
| Produktgewicht |
0.01 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60947-5
EN 60947-5 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 94-91 CSA Std. C22.2 No. 14-05 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE CSA Class No.: 3211-03 IEC 60947-5-1 UL Category Control No.: NKCR UL UL File No.: E29184 |
| Kataloghinweise |
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
|
| Produkttyp |
Kontaktelement
|
| Modellcode |
M22-CKC01
|
| Betätigungskraft - max. |
5 N
|
| Knopfbewegung |
5.7 mm
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA) |
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
15 N
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.11 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
500 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 115 V |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V |
2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 42 V |
1.7 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 500V |
0.1 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V |
1.2 A
|
| Farbe |
rot
|
| Elektrische Anschlussart |
Federzuganschluss
|
| Schutzart |
IP20
|
| Lebensdauer, elektrisch |
1.600.000 Schaltspiele (bei 230 V, 0,5 A)
1.000.000 Schaltspiele (bei 230 V, AC-15, 1 A) 700.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, AC-15, 3 A) 1.200.000 Schaltspiele (bei 12 V, DC-13, 2,8 A) |
| Lebensdauer, mechanisch |
5.000.000 Schaltspiele
|
| Ausführung |
aufsteckbar
|
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Anschlussart |
Einfachkontakt
Bodenbefestigung Cage Clamp |
| Montageart |
Sockel
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
| Kurzschlussschutz |
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Kontakte, Max. Kurzschlussschutzorgan, schmelzsicherungslos
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,5 - 2,5 mm²
|