Eaton Moeller® series M22 Gewindering
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Gewindering
|
| Katalognummer |
216401
|
| EAN |
4015082164010
|
| Produkt Länge/Tiefe |
6 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.002 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
CSA-C22.2 No. 94-91 UL Category Control No.: NKCR CSA IEC/EN 60947-5 UL UL 508 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
M22-GR
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ersatzteil
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Typ elektrisches Zubehör |
Sonstige
|
| Art des mechanischen Zubehörs |
Sonstige
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|