Eaton Moeller® series M22 Montageschlüssel
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Montageschlüssel
|
| Katalognummer |
216402
|
| EAN |
4015082164027
|
| Produkt Länge/Tiefe |
88 mm
|
| Produkthöhe |
31 mm
|
| Produktbreite |
31 mm
|
| Produktgewicht |
0.02 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
M22-MS
|
| Benutzt mit |
Gewindering
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Ausführung |
Montageschlüssel
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|