Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216423
Modellcode: M22-XD-R

Eaton Moeller® series M22 Tastenplatte, flach rot, blank

Listenpreis EUR2.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Tastenplatte
Katalognummer
216423
EAN
4015082164232
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
3 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60947
EN 60947
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14
CSA
IEC/EN 60947
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
CE
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22-XD-R

Produktspezifikationen

Benutzt mit
M22-DG-X
M22(S)-DR-X
M22(S)-D-X
M22-DZ-X
Typ
flach
Produktkategorie
Zubehör
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Bauform
Senkkopf
Tasterfarbe
Rot
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
22.3 mm
Außendurchmesser
22.5 mm
Programmdurchmesser
22 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Farbe
rot
Form
Rundkopf
Design
Taste flach
Sprache
Sonstige
Beschriftung
Keine
Aufschrifttyp
Leer
Aufdrck
Sonstige
Aufdruck ISO-Symbole
Keine
Geeignet für
Drucktaster

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.