Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216430
Modellcode: M22-XDH-R

Eaton Moeller® series M22 Tastenplatte, hoch rot, blank

Listenpreis EUR4.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Tastenplatte
Katalognummer
216430
EAN
4015082164300
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
9 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Kataloghinweise
Mica saliente roja
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22-XDH-R

Produktspezifikationen

Benutzt mit
M22(S)-DR-X
M22-DG-X
M22(S)-D-X
Typ
Doppelboden
Produktkategorie
Zubehör
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Bauform
Hoch
Tasterfarbe
Rot
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Außendurchmesser
22.5 mm
Programmdurchmesser
22 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Farbe
rot
Form
rund
Design
Erweitert
Sprache
Sonstige
Beschriftung
Keine
Aufschrifttyp
Leer
Aufdrck
Sonstige
Aufdruck ISO-Symbole
Ohne
Geeignet für
Drucktaster

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.