Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216450
Modellcode: M22-XDLH-Y

Eaton Moeller® series M22 Tastenlinse, hoch gelb, blank

Listenpreis EUR4.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Tastenlinse
Katalognummer
216450
EAN
4015082164508
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
9 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22-XDLH-Y

Produktspezifikationen

Benutzt mit
M22(S)-D-X
M22-DG-X
M22(S)-DR-X
Typ
Doppelboden
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Tasterfarbe
Gelb
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbaudurchmesser
22.5 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
Zubehör
Durchmesser
22.2 mm
Linsenfarbe
Gelb
Design
Hoch
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich: ≤ 5 Zeichen: Buchstabenhöhe 5 mm
Individuelle Beschriftung möglich: > 5 Zeichen: Buchstabenhöhe 3 mm
Lins.form
Rundkopf

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.