Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216503
Modellcode: M22-AK01

Eaton Moeller® series M22 Konfektionierung Kontaktelement mit Schraubklemmen und Befestigungsadapter, 1 Ö M22-AK01

Listenpreis EUR9.35

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® Serie M22 vormontiertes Kontaktelement und Montageadapter
Katalognummer
216503
EAN
4015082165031
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.014 kg
Zertifikat(e)
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CE
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
Kataloghinweise
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
Produkttyp
Vormontiertes Kontaktelement und Montageadapter
Modellcode
M22-AK01
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
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Betätigungskraft - max.
5 N
Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
15 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.11 W
Knopfbewegung
5.7 mm
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Anschlussart
Frontbefestigung
Schraubverbindung
Montageart
Front fastening
Überspannungskategorie
III
Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
Schutzart
IP20
Ausführung
aufsteckbar
Lampenhalter
Keine
Lebensdauer, elektrisch
700.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, AC-15, 3 A)
1.600.000 Schaltspiele (bei 230 V, 0,5 A)
1.200.000 Schaltspiele (bei 12 V, DC-13, 2,8 A)
1.000.000 Schaltspiele (bei 230 V, AC-15, 1 A)
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 2,5 mm²
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltspiele
Kurzschlussschutz
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Kontakte, Max. Kurzschlussschutzorgan, schmelzsicherungslos
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 500V
0.1 A
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 115 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V
2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 42 V
1.7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V
1.2 A
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
0,5 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,75 - 2,5 mm²

Produktspezifikation exportieren