Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216504
M22-AK10

Eaton Moeller® series M22 Konfektionierung Kontaktelement mit Schraubklemmen und Befestigungsadapter, 1 S M22-AK10

Listenpreis EUR9.89

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® Serie M22 vormontiertes Kontaktelement und Montageadapter
Katalognummer
216504
EAN
4015082165048
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.014 kg
Zertifikat(e)
CSA
IEC/EN 60947-5
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5-1
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
Produkttyp
Vormontiertes Kontaktelement und Montageadapter
Modellcode
M22-AK10

Betätigungselement

Betätigungskraft - max.
5 N

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.11 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 115 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V
2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 42 V
1.7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 500V
0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V
1.2 A

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Lebensdauer, elektrisch
1.600.000 Schaltspiele (bei 230 V, 0,5 A)
1.200.000 Schaltspiele (bei 12 V, DC-13, 2,8 A)
1.000.000 Schaltspiele (bei 230 V, AC-15, 1 A)
700.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, AC-15, 3 A)
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltspiele
Ausführung
aufsteckbar
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC

Montage – Einzelheiten

Anschlussart
Frontbefestigung
Schraubverbindung
Montageart
Front fastening

Kurzschlussfestigkeit

Kurzschlussschutz
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Kontakte, Max. Kurzschlussschutzorgan, schmelzsicherungslos
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
0,5 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,75 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 2,5 mm²

Produktspezifikation exportieren