Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216542
Modellcode: M22-EY1

Eaton Moeller® series M22 Einbauplatte, gelb, 1 Einbaustelle

Listenpreis EUR20.46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Einbauplatte
Katalognummer
216542
EAN
4015082165420
Produkt Länge/Tiefe
3 mm
Produkthöhe
72 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
0.054 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E29184
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
UL 508
CSA File No.: 012528
CE
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
Kataloghinweise
VERALTET – SIEHE ERSATZ
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22-EY1

Betätigungselement

Material
Aluminum
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Einbaustellen
1
RAL-Nummer
1004

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
Nur in Verbindung mit einem geeigneten Gehäuse und korrekter Montage
NEMA 4X, 13
Öffnungsdurchmesser
22 mm

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.