Eaton Moeller® series M22 Einbauplatte, 3 Einbaustellen
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Einbauplatte
|
| Katalognummer |
216544
|
| EAN |
4015082165444
|
| Produkt Länge/Tiefe |
3 mm
|
| Produkthöhe |
72 mm
|
| Produktbreite |
138 mm
|
| Produktgewicht |
0.099 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5 EN 60947-5 UL 508 VDE CSA CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 UL UL File No.: E29184 CE |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
M22-E3
|
| Material |
Aluminum
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
3
|
| Einbaustellen |
3
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Schutzart |
IP65
Nur in Verbindung mit einem geeigneten Gehäuse und korrekter Montage NEMA 4X, 13 |
| Öffnungsdurchmesser |
22 mm
|
| Typ |
Aufbaugehäuse
|