Dokument herunterladen () von 20

216580
Modellcode: M22-CLEDC230-G

Eaton Moeller® series M22 LED-Element, grün, Bodenbefestigung, Käfigklemme M22-CLEDC230-G

Listenpreis EUR19.75

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 LED element
Katalognummer
216580
EAN
4015082165802
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
39 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Zertifikat(e)
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
CE
IEC/EN 60947-5
Kataloghinweise
Cage Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wago Kontakttechnik GmbH, Deutschland
Produkttyp
LED Element
Modellcode
M22-CLEDC230-G
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
Ausstattung:
Leuchtmittel
Diode
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Betätigungsdrehmoment
0.8 Nm
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
15 mA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
5 mA
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
264 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
85 V
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W
Spannungsart
Wechselstrom
Befestigungsart
Bodenbefestigung
Einbaulage
beliebig
Lichtfarbe
Grün
Anschlussart
Bodenbefestigung
Lampentyp
LED
Überspannungskategorie
III
Anschlusstyp (Hilfsstromkreis)
Federzuganschluss
Schutzart
IP20
Lampenhalter
Keine
Leistungsaufnahme
Max. 0,33 W
Lebensdauer, elektrisch
100.000 h (bei 25 °C, nach EN60064)
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 2,5 mm²
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,75 - 2,5 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.