Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216638
Modellcode: M22-DH-W

Eaton Moeller® series M22 Drucktaste, RMQ-Titan, hoch, tastend, weiß, unbeschriftet, Frontring Titan

Listenpreis EUR10.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Drucktaste
Katalognummer
216638
EAN
4015082166380
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.012 kg
Zertifikat(e)
CSA
UL
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Produkttyp
Drucktaster
Modellcode
M22-DH-W

Produktspezifikationen

Typ
Drucktastenbetätiger
Farbe des Auslösers
weiß
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Ausstattung:
Frontring
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Betätigungskraft
5 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Farbe der Lünette
Titan
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Erweitert
klassisch
Einbaulage
beliebig
Schutzart
NEMA 3R
NEMA 4X
IP66
NEMA 12
NEMA 13
IP67
IP69K
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
NEMA 4X
Beschriftung
Leer
Frontelementtyp
Hoch
Linsentyp
Rundkopf
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltspiele
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 22 x 22 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.