Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216677

Eaton Moeller® series M22 Drucktaste, RMQ-Titan, Verlängert, rastend, grün, beschriftet, Frontring Titan

Listenpreis EUR18.83

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Drucktaste
Katalognummer
216677
EAN
4015082166779
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
DNV
GL
LR
Produkttyp
Drucktaster
Modellcode
M22-DRH-G-X1

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Grün
Betätigerfunktion
Rastend
Schaltfunktion verrastend
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Erweitert
klassisch
Merkmale
Beschriftet
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Rast-/Tastfunktion am Gerät veränderbar
Beschriftung
Beschriftet
Linsentyp
rund
Anzahl der Befehlsstellungen
1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 3R
NEMA 13
Schutzart IP69K
IP66
NEMA 12
NEMA 4X
IP67
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltspiele (AC-betätigt)
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 22 x 22 mm
Typ
Drucktastenbetätiger

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.