Dokument herunterladen () von 20

216772
Modellcode: M22-L-R

Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder, RMQ-Titan, bündig, rot

Listenpreis €8.19

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder
Katalognummer
216772
EAN
4015082167721
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60947-5
UL 508
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
UL
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
CSA
Produkttyp
Leuchtmelder
Modellcode
M22-L-R

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Sonstige
Design
bündig
Ausstattung:
Frontring
Linsenfarbe
Rot

Allgemein

Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Sonstige
Design
bündig
Ausstattung:
Frontring
Linsenfarbe
Rot

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bemessungswerte

Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,5 mm², mehrdrähtig
0,5 - 1,5 mm², eindrähtig
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Kabel

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bauartnachweis

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.