Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216774
Modellcode: M22-L-Y

Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder, RMQ-Titan, bündig, gelb

Listenpreis EUR8.48

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder
Katalognummer
216774
EAN
4015082167745
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
VDE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
Produkttyp
Leuchtmelder
Modellcode
M22-L-Y

Betätigungselement

Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Sonstige
Design
Taste flach
Ausstattung:
Frontring
Linsenfarbe
Gelb
Linsentyp
Rundkopf
Senkkopf

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Entspricht der Produktnorm.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Entspricht der Produktnorm.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Entspricht der Produktnorm.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ-Titan
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Typ
Leuchtmelder

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,5 mm², mehrdrähtig
0,5 - 1,5 mm², eindrähtig

Produktspezifikation exportieren