Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder, RMQ-Titan, Verlängert, konisch, ohne Lichtelemente, für Glüh-, Glimmlampen und LEDs bis 2,4 W, mit Lampenfassung BA 9s, gelb
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder
|
| Katalognummer |
216917
|
| EAN |
4015082169176
|
| Produkt Länge/Tiefe |
57 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.017 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 UL 508 VDE 0660 CSA CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Kataloghinweise |
Ohne Lichtelemente
|
| Produkttyp |
Leuchtmelder
|
| Modellcode |
M22-LCH-Y
|
| Farbe der Lünette |
Chrom
|
| Frontringmaterial |
Sonstiges
|
| Design |
Verlängert, konisch
|
| Ausstattung: |
Lampenfassung BA 9s
|
| Linsenfarbe |
Gelb
|
| Linsentyp |
Hoch
rund |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Schutzart |
NEMA 4x, 13
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP67/IP69K
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Größe |
Frontdurchmesser: 29,7 mm
|
| Typ |
Leuchtmelder
|
| Anschlussquerschnitte |
0,5 - 1,5 mm², mehrdrähtig
0,5 - 1,5 mm², eindrähtig |