Dokument herunterladen () von 20

216930
Modellcode: M22S-DL-Y

Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, bündig, tastend, gelb, unbeschriftet, Frontring Schwarz

Listenpreis EUR12.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
Katalognummer
216930
EAN
4015082169305
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Zertifikat(e)
CSA
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
UL
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
DNV
GL
LR
Produkttyp
Illuminated pushbutton
Modellcode
M22S-DL-Y

Produktspezifikationen

Typ
Leuchtdrucktaste
Farbe des Auslösers
Gelb
Frontring
Schwarz
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Ausstattung:
Frontring
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Betätigungskraft
5 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Farbe der Lünette
Schwarz
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Farbe
Gelb
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Taste flach
klassisch
Einbaulage
beliebig
Montageart
Kontaktblockadapter
Schutzart
IP67
NEMA 3R
NEMA 4X
NEMA 13
IP69K
NEMA 12
IP66
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Beschriftung
Leer
Frontelementtyp
Senkkopf
Linsentyp
Rundkopf
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltspiele
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Geeignet für
Beleuchtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.