Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

218209
Modellcode: M22-XD-S-GB18

Eaton Moeller® series M22 Tastenplatte, flach schwarz, LOWER

Listenpreis EUR3.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Tastenplatte
Katalognummer
218209
EAN
4015082182090
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
3 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.56 g
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22-XD-S-GB18

Produktspezifikationen

Produktkategorie
Zubehör
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Bauform
Senkkopf
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Außendurchmesser
22.5 mm
Programmdurchmesser
22 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Farbe
Schwarz
Form
rund
Design
bündig
Sprache
Englisch
Beschriftung
UNTEN
Aufschrifttyp
Text-
Aufdrck
Sonstige
Aufdruck ISO-Symbole
Ohne
Geeignet für
Drucktaster

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.