Eaton Moeller® series M22 Tastenplatte, hoch schwarz, -
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Tastenplatte
|
| Katalognummer |
218216
|
| EAN |
4015082182168
|
| Produkt Länge/Tiefe |
24 mm
|
| Produkthöhe |
9 mm
|
| Produktbreite |
24 mm
|
| Produktgewicht |
1.6 g
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
M22-XDH-S-X5
|
| Benutzt mit |
Modulare Drucktaste
|
| Frontring |
Silber
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Bauform |
Hoch
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Außendurchmesser |
22.5 mm
|
| Programmdurchmesser |
22 mm
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Form |
Rundkopf
|
| Design |
Erweitert
|
| Sprache |
Sonstige
|
| Beschriftung |
Sonstige
|
| Aufschrifttyp |
symbol
|
| Aufdrck |
Sonstige
|
| Aufdruck ISO-Symbole |
Symbol " - "
|
| Geeignet für |
Drucktaster
|