Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

218329
Modellcode: M22-XDL-W-GB1

Eaton Moeller® series M22 Tastenlinse, flach weiß, START

Listenpreis EUR3.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Tastenlinse
Katalognummer
218329
EAN
4015082183295
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
3 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22-XDL-W-GB1

Produktspezifikationen

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
70 °C
Einbaudurchmesser
22.5 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Durchmesser
22.2 mm
Linsenfarbe
weiß
Design
flach
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich: ≤ 5 Zeichen: Buchstabenhöhe 5 mm
Individuelle Beschriftung möglich: > 5 Zeichen: Buchstabenhöhe 3 mm
Lins.form
Rundkopf

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.