Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

218347
Modellcode: M22-XDLH-B-X6

Eaton Moeller® series M22 Tastenlinse, hoch blau, R

Listenpreis EUR5.38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Tastenlinse
Katalognummer
218347
EAN
4015082183479
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
9 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22-XDLH-B-X6

Produktspezifikationen

Typ
Tastenlinsen
Merkmale
Beschriftet
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbaudurchmesser
22.5 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
Zubehör
Durchmesser
22.2 mm
Linsenfarbe
Blau
Design
Hoch
Erweitert
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich: ≤ 5 Zeichen: Buchstabenhöhe 5 mm
Individuelle Beschriftung möglich: > 5 Zeichen: Buchstabenhöhe 3 mm
" RESET "
Aufschrifttyp
symbol
Lins.form
Rundkopf

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.