Dokument herunterladen () von 20

218413
Modellcode: M22-XL-W-GB0

Eaton Moeller® series M22 Linse, Leuchtmelder weiß, bündig, STOP

Listenpreis EUR3.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 lens
Katalognummer
218413
EAN
4015082184131
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
9 mm
Produktbreite
29 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22-XL-W-GB0

Produktspezifikationen

Typ
Linsen für Leuchtmelder
Merkmale
Beschriftet
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbaudurchmesser
22.5 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
Zubehör
Durchmesser
29.6 mm
Linsenfarbe
weiß
Design
bündig
flach
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich: > 5 Zeichen: Buchstabenhöhe 3 mm
" STOP "
Individuelle Beschriftung möglich: ≤ 5 Zeichen: Buchstabenhöhe 5 mm
Aufschrifttyp
Text-
Lins.form
rund

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.