Dokument herunterladen () von 20

218414
Modellcode: M22-XL-G-GB1

Eaton Moeller® series M22 Linse, Leuchtmelder, grün, bündig, START

Listenpreis EUR3.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22
Katalognummer
218414
EAN
4015082184148
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
9 mm
Produktbreite
29 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22-XL-G-GB1

Produktspezifikationen

Typ
Linsen für Leuchtmelder
Merkmale
Beschriftet
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbaudurchmesser
22.5 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
Zubehör
Durchmesser
29.6 mm
Linsenfarbe
Grün
Design
flach
bündig
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich: > 5 Zeichen: Buchstabenhöhe 3 mm
Individuelle Beschriftung möglich: ≤ 5 Zeichen: Buchstabenhöhe 5 mm
" START "
Aufschrifttyp
Text-
Lins.form
rund

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.