Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, für PKZ0, 160 x 100 x 130 mm, +Drehgriff, Schwarz/grau
| Produktname |
Eaton Moeller® series CI-K Zubehör Isolierstoffgehäuse
|
| Katalognummer |
219654
|
| EAN |
4015082196547
|
| Produkt Länge/Tiefe |
132 mm
|
| Produkthöhe |
180 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.415 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Kataloghinweise |
Zusätzliche Kabeleinführmembran als Kabeleinführungsverschraubung: 2 x in der Rückwand und 1 x unten.
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
CI-K2-PKZ0-G
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Ausstattung: |
Schwarz-grauer Drehknauf
N- und PE-Klemme |
| Vorprägungen |
2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung unten)
2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung oben) |
| Schutzart |
IP65
NEMA sonstige |
| Ausführung |
Aufputzmontage
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
+L-PKZ0 (2 Einheiten), +NHI oder AGM, +U oder A, PKZM0-…
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
12.5 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Auf Anfrage
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|