Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

219655
CI-K2-PKZ0-GR

Eaton Moeller® series CI-K Isolierstoffgehäuse, für PKZ0, + Drehgriff, rot/gelb CI-K2-PKZ0-GR

Listenpreis EUR32.78

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Zubehör Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
219655
EAN
4015082196554
Produkt Länge/Tiefe
132 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.415 kg
Zertifikat(e)
CE
Kataloghinweise
Zusätzliche Kabeleinführungsmembran als Kabeleinführungsverschraubung: 2 x in der Rückwand und 1 x unten.
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
CI-K2-PKZ0-GR

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Bitte anfragen
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
12.5 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Kunststoff
Ausstattung:
Rot-gelber Drehknopf, zur Verwendung als NOT-AUS-Schalter (gemäß EN 60204)
N- und PE-Klemme
Vorprägungen
2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung unten)
2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung oben)

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA sonstige
Ausführung
Aufputzmontage
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Not-Aus
Benutzt mit
PKZ0
+ L-PKZ0 (2 Einheiten), + NHI oder AGM, + U oder A, PKZM0-...

Produktspezifikation exportieren